(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BDW-963YU-W |
BDW-963YU-YG |
BDW-973YU-W |
BDW-973YU-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,015.44 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 600 | 400 | ขาว | 487-8175 | 24840 (24.84 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 19,015.44 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 487-8183 | 24840 (24.84 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,714.55 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 487-8299 | 32290 (32.29 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,714.55 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 487-8302 | 32290 (32.29 กก.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
รหัสรุ่น |
---|
BDW-963YU-W |
BDW-963YU-YG |
BDW-973YU-W |
BDW-973YU-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,015.44 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 600 | 400 | ขาว | 487-8175 | 24840 (24.84 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 19,015.44 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | เขียวอ่อน | 487-8183 | 24840 (24.84 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,714.55 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | ขาว | 487-8299 | 32290 (32.29 กก.) | 1 หน่วย | ||
฿ 22,714.55 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 750 | 500 | เขียวอ่อน | 487-8302 | 32290 (32.29 กก.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง