1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ แคลมป์ยึด สายรัด แบบมีรูสกรู สีดำ S45C

แคลมป์ แคลมป์ยึด สายรัด แบบมีรูสกรู สีดำ S45C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 659.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ สลักเกลียว หมุน (CHS5000 ถึง 8000) สามารถปรับความสูงได้อย่างง่ายดายเพื่อยึดชิ้นงาน

คุณสมบัติ

● รองรับการใส่สกรู, เวลาในการตั้งค่าจะลดลง

จำนวนการใช้งาน

● เพื่อแก้ไข ชิ้นงาน

วัสดุ

● เหล็กกล้า (S45C) เคลือบสีดำ
● การชุบแข็ง (HRC 35 ถึง 47)
รหัสสินค้า
TPS103SALE
TPS104SALE
TPS105SALE
TPS106SALE
TPS107SALE
TPS108SALE
TPS109SALE
TPS110SALE
TPS2420SALE
TPS2425SALE
TPS2430SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
บังคับ สลักเกลียว ส่วนก้ามปู
(มิลลิเมตร)
สลักเกลียว หมุน รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 659.00

฿ 519.03

STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1003819M1425CHS-5000430

฿ 855.00

฿ 672.03

STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1503819M1425CHS-5000670

฿ 1,073.00

฿ 798.96

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1005025M1630CHS-6000810

฿ 1,567.00

฿ 1,166.94

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1505025M1636.5CHS-60001220

฿ 1,713.00

฿ 1,274.99

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1755025M1636.5CHS-60001400

฿ 1,808.00

฿ 1,438.99

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 1 วัน 1505030M2039CHS-70001360

฿ 1,817.00

฿ 1,423.07

STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 1755030M2039CHS-70001610

฿ 2,510.00

฿ 1,868.95

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 14 วัน 2005030M2039CHS-70001880

฿ 3,557.00

฿ 2,643.92

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 2005038M2450CHS-80002300

฿ 4,490.00

฿ 3,340.11

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 2505038M2450CHS-80002850

฿ 5,260.00

฿ 3,911.86

SUT STRAP CLAMP WITH HOLE 1 ชิ้น 4 วัน 3005038M2450CHS-80003410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด สายรัดพร้อมรูสกรู วัสดุ S45C การอบชุบ การอบคืนตัว HRC35-47
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ