(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แปรงรูปถ้วย เน้นความปลอดภัยโดยมี ขดลวด กระจัดกระจายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ แปรง ขดลวด เหล็กกล้า
·เปรียบเทียบกับสาย ไนล่อน ทั่วไปที่มีเม็ด สารขัดถู สี ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้ขนแปรงที่แทบจะไม่ไหม้บน ชิ้นงาน เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากการขัดสี
·เปรียบเทียบกับ แปรง ขดลวด เหล็กกล้า ความสามารถในการทำงานได้รับการปรับปรุงเนื่องจากการ รุ่นน้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิวเรียบ
·สำหรับลอก แปรงทาสี ขจัด สนิม และ งานลับคม/งานเจียรไน รอยเชื่อม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | วัสดุ ขน | ขดลวด ไนล่อน สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 1.2 | ส่วนการติดตั้ง | สกรู | ขนาดเกลียว | M10(P1.5) |
รายละเอียด วัสดุ ขน | ขดลวด ไนล่อน ขัด ด้วย เม็ดสารขัดถู # 80 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน รองรับการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหินลับ 100 มม. สำหรับ เครื่องมือไฟฟ้า |
JAN Code | 4989999316322 | รหัสของทรัสโก้ | 480-5666 | มวล(ก.) | 162 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GCB-75GN ในชุด แปรงรูปถ้วย สำหรับ เครื่องมือไฟฟ้า (ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง