(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สายพานขนาด 100 x 915 มม. สำหรับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
· ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายตั้งแต่งานเจียรหนักจนไปจนถึงงานขัดลบครีบ
· สามารถใช้ได้สำหรับทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
· สามารถใช้กับวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าและงานไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การงานขัดเพื่อลบขอบและเก็บพื้นผิวในแบบต่างๆ
· ซ่อมแซมเครื่องมือและกำจัดรอยขีดข่วนที่หยาบ
· งานเจียรและการขัดผิวชิ้นส่วนโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
TEB100-A40 |
TEB100-A60 |
TEB100-A80 |
TEB100-A100 |
TEB100-A120 |
TEB100-A180 |
TEB100-A240 |
TEB100-A320 |
TEB100-A400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,687.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 40 | 4989999292466 | 471-9735 | 1,600 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,593.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 4989999292473 | 471-9743 | 1,200 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,495.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | 4989999292480 | 471-9751 | 1,100 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,395.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 4989999292497 | 471-9760 | 1,000 กรัม / กล่อง | ||
฿ 1,395.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 120 | 4989999292503 | 471-9778 | 900 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,395.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 4989999292510 | 471-9786 | 900 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,395.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 240 | 4989999292527 | 471-9794 | 900 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,395.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 320 | 4989999292534 | 471-9808 | 900 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,395.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 400 | 4989999292541 | 471-9816 | 900 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุฐานรอง | ผ้า | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | ชิ้น / กล่อง(PC) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง