(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จับ ชิ้นงาน โดยไม่ทำลาย พื้นผิว
· One-touch อุปกรณ์เสริม/ ปากกาจับชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการขันเข้ากับปากของ ปากกาจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
TVRK-75 |
TVRK-100 |
TVRK-125 |
TVRK-150 |
TVRK-200 |
TVRK-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ปากกาจับชิ้นงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 75 × 29 × 22 | 4989999323955 | 490-0235 | 140 / คลองเลื่อย | 75 | ||
฿ 689.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 × 29 × 22 | 4989999323962 | 490-0243 | 200 / คลองเลื่อย | 100 | ||
฿ 780.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 × 29 × 22 | 4989999323979 | 490-0251 | 240 / คลองเลื่อย | 125 | ||
฿ 1,028.00 | POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 × 29 × 22 | 4989999323986 | 490-0260 | 280 / คลองเลื่อย | 150 | ||
฿ 1,466.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 203 × 29 × 22 | 4989999323993 | 490-0278 | 380 / คลองเลื่อย | 203 | ||
฿ 1,870.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 250 × 29 × 22 | 4989999324051 | 490-0286 | 480 / คลองเลื่อย | 250 |
กำลังโหลด …
จำนวนชุดที่รวม(ชิ้น) | 2 | วัสดุ (เฟรม) | เฟรม อะลูมิเนียม | วัสดุ (แก้ไข วัสดุ) | ยาง แม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง