1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Multi ปากกาจับชิ้นงาน (tabletop type) คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ท่อ【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TRC POLISHING TOOL

Multi ปากกาจับชิ้นงาน (tabletop type) คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 492.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กหล่อเหนียว จึงไม่น่าจะเสียหายเนื่องจากงานหนัก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป วัสดุ ผิดปกติ

รหัสสินค้า
TMBT-80TK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 492.00

TRC POLISHING TOOL 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รองรับการใช้งาน TMBK-80 JAN Code 4989999324716 รหัสของทรัสโก้ 490-0880
มวล(ก.) 280 / คลองเลื่อย จำนวนชุดที่ล้อมรอบ(ชิ้น) 4 ชิ้นต่อ คลองเลื่อย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMBT-80TK ในชุด Multi ปากกาจับชิ้นงาน (tabletop type) คลองเลื่อย แคลมป์ยึด ท่อ