1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ก้าน หกเหลี่ยม ( มุมบริเวณปลายแหลม 90 °)

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ก้าน หกเหลี่ยม ( มุมบริเวณปลายแหลม 90 °)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,111.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพลา (6.35 มิลลิเมตร) ก้าน
·ลดการ อาการสั่นสะท้าน และเสี้ยน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:เหล็ก เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะเบา

รหัสสินค้า
102-317
102-318
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,111.06

RUK COUNTERSINKER 1 ชิ้น 31 วัน 3.216.5474007140038470486-386136

฿ 2,843.18

RUK COUNTERSINKER 1 ชิ้น 31 วัน 3.520.5484007140038487486-388752

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนฟลุต 3
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 6.35