1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด ALA (สายวัดขนาดเล็ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายวัด ALA (สายวัดขนาดเล็ก)
  • สายวัด ALA (สายวัดขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท ล็อค อัตโนมัติที่ เทป หยุดเมื่อดึงออก
·กะทัดรัดและพกพาสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดทั่วไป

รหัสสินค้า
ALA0820S
ASK0820R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 739.14

HRK MEASURING TAPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เทป:สเตนเลสเงิน4954771025044484-1441

฿ 519.63

HRK MEASURING TAPE 1 ชิ้น 1 วัน เทป:เหล็กกล้าสีแดง4954771049019484-1450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 2 ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) 8 ไฟบอกสถานะ สเกลวัด ด้านเดียว
มาตรฐาน เกรด JIS1 ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก พิทช์ พิทช์ 455 มม
ฟังก์ชั่น ล็อค ใช่ ( ล็อค อัตโนมัติ) มวล(ก.) 52 สเปค กรงเล็บเคลื่อนไหว