1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน หินแกรนิต / หินอ่อน "หินแกรนิต" (ชนิดก้านตรง)

ดอกสว่าน หินแกรนิต / หินอ่อน "หินแกรนิต" (ชนิดก้านตรง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 309.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คมตัดและรูปทรงเกลียวที่เหมาะสมช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานแม้ในขณะเจาะหินแกรนิตและหินอ่อนที่มีความแข็งสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:หินแกรนิตหินอ่อน ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ด้วยคมตัดที่เหมาะสมและ รูปทรง เกลียว ทำให้ อายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเจาะหินแกรนิตหรือหินอ่อน

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: หินแกรนิตหินอ่อน ฯลฯ

สเปค

● รุ่น รองรับการใช้งาน: สว่านไฟฟ้าสว่านระบบสั่น

วัสดุ

● ส่วนของ ใบมีดลบคม: ปลาย คาร์ไบด์
รหัสสินค้า
25700400
25700500
25700600
25700800
25701000
25701200
25701400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 326.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 439753.65486-49997

฿ 309.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 539854.6486-50068

฿ 333.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6541005.3486-501412

฿ 352.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 1 วัน 8801207.3486-502236

฿ 412.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 10801209.3486-503157

฿ 624.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 12 วัน 129015010486-504989

฿ 1,127.00

DRILLS FOR CONCRETE 1 ชิ้น 1 วัน 149015012.2486-5057103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน หินแกรนิตหินอ่อน ฯลฯ รุ่น รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า และ ดอกสว่าน กระแทก รูปทรง ก้าน แบบตรง
วัสดุ ใบมีดลบคม:ปลาย คาร์ไบด์