(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน "รอบด้าน" ที่ช่วยให้สามารถเจาะรูของ วัสดุ ด้วย 4 ยูนิต
·ด้วย "ฟังก์ชั่นหยุดค้อน" ที่ติดตั้งอยู่ในก้านทำให้สามารถใช้ตัวเจาะค้อนเป็นสว่านโรตารี่ได้ด้วยเหตุนี้จึงลดแรงงานที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนชุดดอกสว่านหลัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:กระเบื้องอิฐ ไม้ หินเหล็กพลาสติก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
51900600 |
51900800 |
51901000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 482.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | 486-5367 | 48 | ||
฿ 531.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 486-5375 | 52 | ||
฿ 598.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 486-5383 | 78 |
กำลังโหลด …
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 | วัสดุชิ้นงาน | กระเบื้องอิฐ ไม้ หินเหล็กพลาสติก ฯลฯ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน ค้อน | รูปทรง ก้าน | SDSplus | วัสดุ | ใบมีดลบคม:ปลาย คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง