(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ราง แขวนขนาดกลางที่ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่แขวนม่านหนาทึบไปจนถึงม่านทึบ ผ้าใบแลพแผ่นชีต พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ และมุ้ง
[คุณสมบัติ]
·ทนต่อการขัดถูและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมเนื่องจากชั้นเรซินตกแต่งถูกนำไปใช้กับพื้นผิวของแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
·เป็นเลิศในด้านความแข็งแรงของ พื้นผิว ความต้านทานการขัดถูและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
·มี 3 ประเภท:2 ม. / 3 ม. / 4 ม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับแขวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ในอาคารโรงงาน โกดัง และสำนักงาน
สะดวกในการแขวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต ไวนิล ในห้องสะอาด
รหัสสินค้า |
---|
12L01-SL |
12L20-SL |
12L30-SL |
12L40-SL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) | รัศมีโค้ง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,147.06 | CURTAIN RAIL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 × 800 | 300 | 457-4770 | 860 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,407.44 | CURTAIN RAIL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | - | 294-6891 | 1160 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,049.15 | CURTAIN RAIL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3000 | - | 294-6904 | 1750 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,689.31 | CURTAIN RAIL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4000 | - | 457-4796 | 2330 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 23 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ราง ม่าน | ความลึก(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | พื้นผิว การเคลือบผิว | จบการ การเคลือบผิว พีวีซี | ข้อควรระวัง | รองชนะเลิศอันดับและ สต๊อปเปอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง