(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระป๋อง น้ำมัน(แบบแนวนอน)

กระป๋อง น้ำมัน(แบบแนวนอน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 87.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TO-500B
TO-500GN
TO-500OR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 87.00

OILERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 275-6781 1 ชิ้น

฿ 87.00

OILERS 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 275-6790 1 ชิ้น

฿ 87.00

OILERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ส้ม 275-6803 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(มล.)
    200
  • ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร)
    65
  • มวล(ก.)
    42
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    0-80
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน อ่อนนุ่ม
  • วัสดุ: ภาชนะ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ: ฝาครอบ
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • วัสดุ: หัวฉีด
    ทองเหลือง (พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบ นิกเกิล )
  • วัสดุ: น๊อตตัวเมีย
    ทองเหลือง (พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง ชุบ นิกเกิล )
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมเช่นน้ำมันเครื่อง
· หัวฉีด ปลาย มีความบางทำให้สามารถใส่ได้ง่ายแม้ในที่แคบ

รหัสรุ่น
TO-500B
TO-500GN
TO-500OR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 87.00

OILERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน 275-6781 1 ชิ้น

฿ 87.00

OILERS 1 ชิ้น 1 วัน สีเขียว 275-6790 1 ชิ้น

฿ 87.00

OILERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ส้ม 275-6803 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หัวฉีด ปลาย แคบและสามารถฉีดได้ง่ายแม้ในที่แคบ ๆ

สเปค

● ความจุ (มล.): 200
● ความยาว หัวฉีด (มม.): 97
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอทิลีน อ่อนนุ่ม
● ฝาครอบ/ ขวด: โพลีเอทิลีน (PE)
● หัวฉีด/ น๊อตตัวเมีย: ทองเหลือง ( แผ่นเพลท นิกเกิล )