(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ตัวยึดก้านชนิดมีความแข็งแรงสูงสำหรับการกลึงตัดและการเซาะร่อง
รับแรงตัดด้านข้างได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เบาะนั่งแบบ ล็อค ราง และเบาะนั่งรูปตัววีซึ่งให้ความปลอดภัยใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูง(ได้สิทธิบัตร)
ความแข็งแรงของตัว โฮลเดอร์ สูงเนื่องจาก เขี้ยว
สำหรับงานกลึงและ งานตัดเซาะร่อง
รหัสสินค้า |
---|
RF123F17-2525D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด dm (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,676.00 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 | 17 | มือขวา | 25 | F | 25 | 25 | 37 | N123F2-0250- ซม | 4 | 150 | 25.5 | 34 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | มุม ตัด(°) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | f1 การแยกชิ้นส่วน ก้าน เสริมแรง มีการ ออฟเซ็ท ขนาดเล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF123F17-2525D ในชุด CoroCut ดอกสว่าน ก้าน เสริมแรง สำหรับการแยกชิ้นส่วนด้วย ออฟเซ็ท 1/2 f1 ขนาดเล็ก, R / LF123
รหัสสินค้า |
---|
LF123G22-2020D |
LF123G22-2525D |
LF123H22-2020D |
RF123G22-2020D |
RF123G22-2525D |
RF123H22-2020D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด / F1 (มิลลิเมตร) | ขนาด dm (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,155.95 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 22 | มือซ้าย | 20 | G | 20 | 20 | 43 | N123G2-0300-CM | 5 | 125 | 20.6 | 44 | ||
฿ 8,676.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 22 | มือซ้าย | 25 | G | 25 | 25 | 43 | N123G2-0300-CM | 5 | 150 | 25.6 | 44 | ||
฿ 8,155.95 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 22 | มือซ้าย | 20 | H | 20 | 20 | 44 | N123H2-0400-CM | 6 | 125 | 20.6 | 44 | ||
฿ 8,155.95 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 22 | มือขวา | 20 | G | 20 | 20 | 43 | N123G2-0300-CM | 5 | 125 | 20.6 | 44 | ||
฿ 8,676.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | 22 | มือขวา | 25 | G | 25 | 25 | 43 | N123G2-0300-CM | 5 | 150 | 25.6 | 44 | ||
฿ 8,155.95 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 22 | มือขวา | 20 | H | 20 | 20 | 44 | N123H2-0400- ซม | 6 | 125 | 20.6 | 44 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง