(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ อเนกประสงค์สำหรับการคว้านหยาบ สามารถปรับสไลด์แยกกันได้ทั้งแนวแกนและแนวรัศมี
รหัสสินค้า |
---|
391.68D-6-08436S12B |
391.68D-6-10136S12B |
391.68D-7-12540S12B |
391.68D-7-12544S15B |
391.68D-7-15040S12B |
391.68D-7-15044S15B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | D5M (มิลลิเมตร) | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | DC (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,087.59 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 69 | 75 | 41641 | 63 | 75 | 69-84 | ||
฿ 19,829.13 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 83 | 81 | 41641 | 63 | 16 | 83-101 | ||
฿ 18,855.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 99 | 104 | 41641 | 80 | 38 | 99-125 | ||
฿ 18,855.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 123 | 104 | 41767 | 80 | 120 | 123-150 | ||
฿ 18,855.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 123 | 100 | 41641 | 80 | 120 | 123-150 | ||
฿ 18,855.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 99 | 104 | 41767 | 80 | 120 | 99-125 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี |
---|---|---|---|---|---|
มุม ตัด(°) | 84 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | 6 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง