(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับสำหรับ CoroTurn 107 สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
รหัสสินค้า |
---|
L141.0-8-06 |
L141.0-10-09 |
L141.0-12-11 |
L141.0-16-11 |
L141.0-20-16 |
R141.0-8-06 |
R141.0-10-09 |
R141.0-12-11 |
R141.0-16-11 |
R141.0-20-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,436.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | มือซ้าย | 30 | 4 | 7 | 6 | 11810 | 7 | 10.5 | TCMT 06 T1 02 | ||
฿ 6,436.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มือซ้าย | 50 | 5.1 | 8.5 | 9 | 11871 | 8.5 | 14 | TCMT 09 02 04 | ||
฿ 6,436.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | มือซ้าย | 68 | 6 | 10.5 | 11 | 41643 | 10.5 | 15.3 | TCMT 11 02 04 | ||
฿ 6,436.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | มือซ้าย | 98 | 7.5 | 14 | 11 | 41643 | 14 | 15.3 | TCMT 11 02 04 | ||
฿ 8,363.97 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือซ้าย | 128 | 10.7 | 17 | 16 | 41706 | 17 | 19 | TCMT 16 T3 08 | ||
฿ 6,436.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | มือขวา | 30 | 4 | 7 | 6 | 11810 | 7 | 10.5 | TCMT 06 T1 02 | ||
฿ 6,436.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | มือขวา | 50 | 5.1 | 8.5 | 9 | 11871 | 8.5 | 14 | TCMT 09 02 04 | ||
฿ 6,436.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | มือขวา | 68 | 6 | 10.5 | 11 | 41643 | 10.5 | 15.3 | TCMT 11 02 04 | ||
฿ 6,436.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | มือขวา | 98 | 7.5 | 14 | 11 | 41643 | 14 | 15.3 | TCMT 11 02 04 | ||
฿ 7,874.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือขวา | 128 | 10.7 | 17 | 16 | 41706 | 17 | 19 | TCMT 16 T3 08 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | NA | สเปค | แคลมป์ยึด สกรู CoroTurn 107 | มุม ตัด(°) | 90 |
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | 0 | มุมคายγ(°) | 0 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง