(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบ เปลี่ยนเร็วที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติขนาดเล็ก
สกรู ตัวเดียวจะถอด โฮลเดอร์ และดึง แผ่นเวจ ออกพร้อมกันเพื่อการเปลี่ยนและตั้งค่า เครื่องมือ อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
QS-SCACR1010E06 |
QS-SCACR1212E06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น สูง (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,148.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 4,917.51 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | มุมคายเศษ(°) | 0 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 0 | สเปค | เครื่องกลึง ทั่วไป | มุม ตัด(°) | 90 |
มุม กวาดล้าง(°) | 7 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 70 | ขนาด ปลาย | 06 |
ชิป IC เกจวัด | CCMT 06 02 04 | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง