(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
C3-SVHBL-22040-11-B1 |
C3-SVHBR-22040-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | สเปค | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,488.58 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | สำหรับ เม็ดมีด หนา 03 = 3.18 mm | - | VBMT 11 03 04 | ||
฿ 14,583.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | - | ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล จากส่วนที่เรียว | VBMT 11 02 04 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (รูปเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | Pozidriv | มุมคายเศษ(°) | 0 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -17.5 | มุม ตัด(°) | 107.5 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22 |
ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาด ปลาย | 11 | เข้าใจแล้ว | 1/4 |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 0.9 | ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง