(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C6-PSKNL-45065-19 |
C6-PSKNR-45065-19 |
C8-PSKNL-55080-19 |
C8-PSKNL-55080-25 |
C8-PSKNR-55080-19 |
C8-PSKNR-55080-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,372.65 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 45 | 65 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 63 | ||
฿ 16,372.65 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45 | 65 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 63 | ||
฿ 16,740.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 55 | 80 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 80 | ||
฿ 16,740.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 55 | 80 | 25 | 1 | SNMG 25 07 04 | 80 | ||
฿ 17,776.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 55 | 80 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 80 | ||
฿ 17,776.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 55 | 80 | 25 | 1 | SNMG 25 07 04 | 80 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | ปิดท้าย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขาพิน ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -6 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 15 | มุม ตัด(°) | 75 | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล จากส่วนที่เรียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง