(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C6-DSSNL-45056-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ชิป IC เกจวัด | f1s (มิลลิเมตร) | l1s (มิลลิเมตร) | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มิติ dm1 min mm 4) (มิลลิเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 45 | 56 | 12 | 1/2 | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง | SNMG 12 04 08 | 36.7 | 64.3 | 3.9 | 110 | 190 | 63 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -8 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 45 | มุม ตัด(°) | 45 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C6-DSSNL-45056-12 ในชุด Sandvik, T-max P, ชุดตัดหญ้า, การกลึง, DSSNR/L
รหัสสินค้า |
---|
C5-DSSNR-35050-15 |
C5-DSSNR-35052-12 |
C6-DSSNL-45052-19 |
C6-DSSNR-45052-19 |
C6-DSSNR-45054-15 |
C6-DSSNR-45056-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ชิป IC เกจวัด | f1s (มิลลิเมตร) | l1s (มิลลิเมตร) | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มิติ dm1 min mm 4) (มิลลิเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,481.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 35 | 50 | 15 | 5/8 | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง | SNMG 15 06 12 | 24.8 | 60.2 | 6.4 | 125 | 165 | 50 | ||
฿ 14,292.47 | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 35 | 52 | 12 | 1/2 | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง | SNMG 12 04 08 | 26.7 | 60.3 | 3.9 | 110 | 165 | 50 | ||
฿ 16,372.65 | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 45 | 52 | 19 | 3/4 | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง | SNMG 19 06 12 | 32.5 | 64.5 | 6.4 | 125 | 190 | 63 | ||
฿ 15,446.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45 | 52 | 19 | 3/4 | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง | SNMG 19 06 12 | 32.5 | 64.5 | 6.4 | 125 | 190 | 63 | ||
฿ 15,446.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45 | 54 | 15 | 5/8 | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง | SNMG 15 06 12 | 34.8 | 64.2 | 6.4 | 125 | 190 | 63 | ||
฿ 15,446.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45 | 56 | 12 | 1/2 | ตามแนวแกน จากจุดศูนย์กลาง | SNMG 12 04 08 | 36.7 | 64.3 | 3.9 | 110 | 190 | 63 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง