(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C4-DRSNL-27050-12 |
C4-DRSNR-27050-12 |
C6-DRSNL-45065-12 |
C6-DRSNR-45065-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,836.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 27 | 50 | 40 | 0.4 | ||
฿ 12,836.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 27 | 50 | 40 | 0.4 | ||
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 45 | 65 | 63 | 1.2 | ||
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45 | 65 | 63 | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (วงกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การกลึงตามแบบ | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -6 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 27.5 | มุม ตัด(°) | 62.5 | ขนาด ปลาย | 12 |
เข้าใจแล้ว | 1/2 | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง | ชิป IC เกจวัด | RNMG 12 04 00 |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 3.9 | มิติ dm1 min mm 4)(มิลลิเมตร) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง