1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sandvik, T-max P, ชุดตัดหญ้า, การกลึง, DDJNR/L

Sandvik, T-max P, ชุดตัดหญ้า, การกลึง, DDJNR/L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,836.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้

รหัสสินค้า
C4-DDJNL-27050-11
C4-DDJNL-27055-15
C4-DDJNL-27055-1504
C4-DDJNR-27050-11
C4-DDJNR-27055-15
C4-DDJNR-27055-1504
C5-DDJNL-35060-11
C5-DDJNL-35060-15
C5-DDJNR-35060-11
C5-DDJNR-35060-15
C5-DDJNR-35060-1504
C6-DDJNL-45065-1504
C6-DDJNR-45065-15
C6-DDJNR-45065-1504
C8-DDJNL-55080-15
C8-DDJNL-55080-1504
C8-DDJNR-55080-15
C8-DDJNR-55080-1504
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว สเปค ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เข้าใจแล้ว ชิป IC เกจวัด แรงบิด
(นิวตันเมตร)
มิติ dm1 min mm 4)
(มิลลิเมตร)
มิติ dm2 min mm 4)
(มิลลิเมตร)
ขนาด D 5 m
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย-2750113/8DNMG 11 04 081.760140400.4

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย-2755151/2DNMG 15 06 083.9110145400.5

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้ายสำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม2755151/2DNMG 15 04 083.9110145400.5

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา-2750113/8DNMG 11 04 081.760140400.4

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา-2755151/2DNMG 15 06 083.9110145400.5

฿ 12,836.35

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวาสำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม2755151/2DNMG 15 04 083.9110145400.5

฿ 13,481.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย-3560113/8DNMG 11 04 081.765165500.7

฿ 14,292.47

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย-3560151/2DNMG 15 06 083.9110165500.8

฿ 13,481.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา-3560113/8DNMG 11 04 081.765165500.7

฿ 14,292.47

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา-3560151/2DNMG 15 06 083.9110165500.8

฿ 14,292.47

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวาสำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม3560151/2DNMG 15 04 083.9110165500.8

฿ 16,372.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้ายสำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม4565151/2DNMG 15 04 083.9110190631.2

฿ 16,372.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา-4565151/2DNMG 15 06 083.9110190631.2

฿ 16,372.65

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวาสำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม4565151/2DNMG 15 04 083.9110190631.2

฿ 17,776.77

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้าย-5580151/2DNMG 15 06 083.9110250802.3

฿ 17,776.77

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือซ้ายสำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม5580151/2DNMG 15 04 083.9110250802.3

฿ 16,740.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา-5580151/2DNMG 15 06 083.9110250802.3

฿ 17,776.77

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวาสำหรับ เม็ดมีด หนา 4.76 มม5580151/2DNMG 15 04 083.9110250802.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร รูปทรง 55 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์รัดสายไฟ
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ เชิงลบ มุมคายเศษ(°) -6 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -7
มุม สายนำไฟฟ้า(°) -3 มุม ตัด(°) 93 สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง