(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ยอดเยี่ยมและความเสถียร กระบวนการแปรรูป เพื่อคุณภาพชิ้นส่วนที่ดีที่สุด
การจ่ายน้ำหล่อเย็นความเที่ยงตรงแม่นยำสูงช่วย อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC และให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียร
รหัสสินค้า |
---|
C6-PSKNL-45065-15HP |
C6-PSKNL-45065-19HP |
C6-PSKNR-45065-15HP |
C6-PSKNR-45065-19HP |
C6-PSRNL-35065-15HP |
C6-PSRNL-35065-19HP |
C6-PSRNR-35065-15HP |
C6-PSRNR-35065-19HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มิติ dm1 min mm 4) (มิลลิเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย | มือซ้าย | 45 | 15 | 5/8 | SNMG 15 06 12 | 5.0 | 125 | - | 1.4 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย | มือซ้าย | 45 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 10.0 | 125 | - | 1.5 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย | มือขวา | 45 | 15 | 5/8 | SNMG 15 06 12 | 5.0 | 125 | - | 1.4 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย | มือขวา | 45 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 10.0 | 125 | - | 1.5 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | มือซ้าย | 35 | 15 | 5/8 | SNMG 15 06 12 | 3.7 | - | 190 | 1.3 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | มือซ้าย | 35 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 8.8 | - | 190 | 1.3 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | มือขวา | 35 | 15 | 5/8 | SNMG 15 06 12 | 3.7 | - | 190 | 1.3 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | มือขวา | 35 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 8.8 | - | 190 | 1.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขาพิน ล็อค | ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -6 | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 15 |
มุม ตัด(°) | 75 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 65 | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง |
ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) | 63 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง