(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจับยึดที่มั่นคงสำหรับทั้งเม็ดมีดที่ไม่มีรูและเม็ดมีดที่มีรูลักยิ้ม
รหัสสินค้า |
---|
CSDNN2525M12-4 |
CSDNN3225P12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น สูง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,449.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 150 | ||
฿ 8,449.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 32 | 170 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ | ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 45 |
มุม ตัด(°) | 45 | มุม กวาดล้าง(°) | 0 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.8 |
มิติ L3(มิลลิเมตร) | 36.5 | ขนาด ปลาย | 12 | ชิป IC เกจวัด | SNGN 12 07 08 |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 3.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง