(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจับยึดที่มั่นคงสำหรับทั้งเม็ดมีดที่ไม่มีรูและเม็ดมีดที่มีรูลักยิ้ม
รหัสสินค้า |
---|
CSBNL2525M12-4 |
CSBNR2525M12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,449.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 8,449.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 15 | มุม ตัด(°) | 75 |
มุม กวาดล้าง(°) | 0 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 25 |
ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ L3(มิลลิเมตร) | 34.3 | ขนาด ปลาย | 12 |
ชิป IC เกจวัด | SNGN 12 07 08 | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 3.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง