(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจับยึดที่มั่นคงสำหรับทั้งเม็ดมีดที่ไม่มีรูและเม็ดมีดที่มีรูลักยิ้ม
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ | ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 45 |
มุม ตัด(°) | 45 | มุม กวาดล้าง(°) | 0 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.8 |
ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 25 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ L3(มิลลิเมตร) | 36.5 |
ขนาด ปลาย | 12 | ชิป IC เกจวัด | SNGQ 12 07 08 | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 3.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง