(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การจับยึดที่มั่นคงสำหรับทั้งเม็ดมีดที่ไม่มีรูและเม็ดมีดที่มีรูลักยิ้ม
รหัสสินค้า |
---|
CCLNL3225P12-4 |
CCLNR3232P16-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | ชิป IC เกจวัด | แรงบิด (นิวตันเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,869.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 25 | 32 | 12 | CNGN 12 07 08 | 3.9 | ||
฿ 9,733.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 32 | 39 | 16 | CNGN 16 07 12 | 6.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 32 | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -6 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -5 | มุม ตัด(°) | 95 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 |
ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 32 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 170 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง