(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
SCLCL0808K06-S |
SCLCL1010K06-S |
SCLCL1212K06-S |
SCLCL1616K06-S |
SCLCR1616K06-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น สูง (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,094.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
฿ 5,094.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | - | - | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 4,807.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | - | - | 12 | 12 | 12 | ||
฿ 4,807.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | - | - | 16 | 16 | 16 | ||
฿ 4,807.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | - | - | 16 | 16 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | Pozidriv | มุมคายเศษ(°) | 0 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -5 | สเปค | สำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติขนาดเล็ก | มุม ตัด(°) | 95 |
มุม กวาดล้าง(°) | 7 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 125 | ขนาด ปลาย | 06 |
ชิป IC เกจวัด | CCMT 06 02 04 | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง