(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C4-PCMNN-00095-12HP |
C5-PCMNN-00115-12HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ชิป IC เกจวัด | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,421.42 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 95 | C4 | 185.0 | CNMG 12 04 | 40 | 0.7 | ||
฿ 29,893.80 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 115 | C5 | 220.0 | CNMG 19 06 | 50 | 1.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ |
---|---|---|---|---|---|
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -5 | มุม ตัด(°) | 95 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 0 |
ขนาด ปลาย | 12 | เข้าใจแล้ว | 1/2 | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 5.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง