(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C6-DDMNL-33120-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมคายเศษ (°) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | มุม สายนำไฟฟ้า (°) | มุม ตัด (°) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,925.21 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | -5 | -6 | -3 | 48 (93) | 33 | 120 | 15 | 1/2 | DNMG 15 06 08 | 3.9 | 130 | 63 | 2.1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C6-DDMNL-33120-15 ในชุด Coromant capto, หัว ตัด, CoroTurn RC double แคลมป์ยึด,DDMNL
รหัสสินค้า |
---|
C6-DDMNL-00130-15 |
C6-DDMNL-00130-1504 |
C6-DDMNL-33120-1504 |
C8-DDMNL-00160-15 |
C8-DDMNL-00160-1504 |
C8-DVMNL-00160-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมคายเศษ (°) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | มุม สายนำไฟฟ้า (°) | มุม ตัด (°) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,627.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | -5 | -6 | -3 | 48 (93) | 0 | 130 | 15 | 1/2 | DNMG 15 06 08 | 3.9 | 110 | 63 | 2 | ||
฿ 22,925.21 | 1 ชิ้น | 6 วัน | -5 | -6 | -3 | 48 (93) | 0 | 130 | 15 | 1/2 | DNMG 15 04 08 | 3.9 | 110 | 63 | 2 | ||
฿ 22,925.21 | 1 ชิ้น | 6 วัน | -5 | -6 | -3 | 48 (93) | 33 | 120 | 15 | 1/2 | DNMG 15 04 08 | 3.9 | 130 | 63 | 2.1 | ||
฿ 24,849.37 | 1 ชิ้น | 6 วัน | -5 | -6 | -3 | 48 (93) | 0 | 160 | 15 | 1/2 | DNMG 15 06 08 | 3.9 | 120 | 80 | 4.1 | ||
฿ 24,849.37 | 1 ชิ้น | 6 วัน | -5 | -6 | -3 | 48 (93) | 0 | 160 | 15 | 1/2 | DNMG 15 04 08 | 3.9 | 120 | 80 | 4.1 | ||
฿ 30,153.82 | 1 ชิ้น | 6 วัน | -4 | -14 | -5 | 50 (95) | - | 160 | 16 | 3/8 | VNMG 16 04 08 | 3 | 110 | 80 | 4.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง