(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเม็ด เม็ดมีดกลึง 2 ชิ้นใน เครื่องมือ เดียวกัน ข้อต่อลด เวลาในการเปลี่ยน เครื่องมือ ได้อย่างมาก
หม้อ เครื่องมือ ประหยัดพื้นที่ในนิตยสาร เครื่องมือ
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 0 | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม ตัด(°) | 95 |
ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 0 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 90 |
ขนาด ปลาย | 12 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | C6 | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 90 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -5 | มวล(กิโลกรัม) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง