(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (วงกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 0 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 65 |
ขนาด ปลาย | 12 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | C6 | ความยาวที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 28 |
มุม ลาดสูงสุด(°) | 90 | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 65 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | 63 |
มวล(กิโลกรัม) | 0.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง