1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน T-Max S ก้าน, CTFPR / L

ดอกสว่าน T-Max S ก้าน, CTFPR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,940.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้าน สว่านด้ามกลึง T-max S สำหรับ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
CTFPL2020K16
CTFPR1212F11
CTFPR1616H11
CTFPR2020K16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น สูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เข้าใจแล้ว ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(มิลลิเมตร)
ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 5,516.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน มือซ้าย252012516-20 × 2020-0.4

฿ 4,940.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน มือขวา161280111/412 × 1215.6-0.108

฿ 4,940.00

HOLDER 1 ชิ้น 6 วัน มือขวา2016100111/416 × 1615.5-0.21

฿ 7,161.00

SDV HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา252012516-20 × 2020569-58990.419

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน ปิดท้าย รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด
มุม ตัด(°) 91 มุม ลาดสูงสุด(°) 0 มุม สายนำไฟฟ้า(°) -1