(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด T-max P ซีรีส์สำหรับการกลึงภายนอกที่ให้ผลผลิตสูงของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
C8-PSRNL-45080-19HP |
C8-PSRNR-45080-19HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,669.53 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 26,669.53 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | มุม ตัด(°) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 0 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 80 |
ขนาด ปลาย | 19 | เข้าใจแล้ว | 3/4 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | C8 |
มุม ลาดสูงสุด(°) | 10 | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 80 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | 80 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 15 | มวล(กิโลกรัม) | 2.717 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง