(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด T-max P ซีรีส์สำหรับการกลึงภายนอกที่ให้ผลผลิตสูงของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
C6-PSDNN-00065-12 |
C6-PSDNN-00065-15 |
C6-PSDNN-00065-15HP |
C6-PSDNN-00065-19 |
C6-PSDNN-00065-19HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | 1.35 | ||
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 1.1 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 1.14 | ||
฿ 16,372.65 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 1.1 | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | 1.24 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ |
---|---|---|---|---|---|
มุม ตัด(°) | 45 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 0 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 65 |
ขนาด ปลาย | 12 | เข้าใจแล้ว | 1/2 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | C6 |
มุม ลาดสูงสุด(°) | 40 | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 65 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | 63 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง