(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด T-max P ซีรีส์สำหรับการกลึงภายนอกที่ให้ผลผลิตสูงของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (วงกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การกลึงตามแบบ | อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 55 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 0 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 80 |
ขนาด ปลาย | 20 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | C8 | มุม ลาดสูงสุด(°) | 80 |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 8 | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 80 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | 80 |
มวล(กิโลกรัม) | 2.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง