(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด T-max P ซีรีส์สำหรับการกลึงภายนอกที่ให้ผลผลิตสูงของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
C6-PDJNL-45065-15 |
C6-PDJNR-45065-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,372.65 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 1.352 | ||
฿ 16,372.65 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 1.1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -3 |
---|---|---|---|---|---|
มุม ตัด(°) | 93 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 0 |
ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 65 | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | C6 | มุม ลาดสูงสุด(°) | 27 |
ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 65 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | 63 | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง