(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด T-max P ซีรีส์สำหรับการกลึงภายนอกที่ให้ผลผลิตสูงของชิ้นส่วนขนาดใหญ่ถึงขนาดกลาง
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย |
---|---|---|---|---|---|
มุม ตัด(°) | 93 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 0.98 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 0 |
ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 115 | ขนาด ปลาย | 15 | เข้าใจแล้ว | 1/2 |
มุม ลาดสูงสุด(°) | 27 | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 115 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | 50 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -3 | มวล(กิโลกรัม) | 1.084 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง