1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เม็ดมีดสำหรับหัวกัดปาดหน้าชนิดเปลี่ยนใบมีด CoroMill 345 - 345R

เม็ดมีดสำหรับหัวกัดปาดหน้าชนิดเปลี่ยนใบมีด CoroMill 345 - 345R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,060.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดตัวเลือกแรกเมื่อประสิทธิภาพการผลิตสูงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
[คุณสมบัติ]
แสดง ความแข็งเกร็ง และ ความแกร่ง สูง
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแม้จะมีความลึกของการตัดสูงและอัตราป้อนต่อ ฟัน ตัดที่สูง

รหัสสินค้า
345R-1305E-KM-1020
345R-1305E-KM-3040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน รายละเอียด วัสดุ

฿ 1,166.25

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กหล่อGC1020

฿ 1,060.43

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูงGC3040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) S (แบบเหลี่ยม) มุม กวาดล้าง ไม่มี (0 °) มุมที่มี 4
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้(มิลลิเมตร) 13 ความหนาของ ปลาย S(มิลลิเมตร) 5.60 ห้องมุม R(มิลลิเมตร) 0.8
ที่ปัดน้ำฝน BS(มิลลิเมตร) 2 ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) มือขวา ขนาด ปลาย 13
สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กลาง KRINS(°) 45 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.01