1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CoroMill 331 คัตเตอร์แบบเต็ม ใบมีดตัดข้าง ความกว้างของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:6.0-12.0 มม. 331.32

CoroMill 331 คัตเตอร์แบบเต็ม ใบมีดตัดข้าง ความกว้างของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:6.0-12.0 มม. 331.32
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,481.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Sandvik, หัวจับเม็ดมีด, CoroMill 331, ใบมีดตัดข้าง, ความกว้างในการแปรรูป 6.0 ถึง 12.0 มม., 331.32.

รหัสสินค้า
N331.32-082S27EMQ
N331.32-102S32EMQ
N331.32-127S40EMQ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด ขนาด dc
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ความยาวที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R
(มิลลิเมตร)
BKW
(มิลลิเมตร)

฿ 58,481.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 27618100820.319.556.27

฿ 76,692.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 328159001020.525.556.28

฿ 90,590.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 4010141001270.834.05-10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด
การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ ประเภทรายละเอียด รู มีการเซาะร่อง กุญแจ
ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) 10 ความยาวของโปรแกรม(มิลลิเมตร) 13-14 ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) 10.0-12.0
E(มิลลิเมตร) 16