1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPSRD3ZA <ป้อนแนวตั้งเสริมความแข็งแรงการกัดหยาบ> เครื่องกัดหยาบซีรีย์ SP 3 ฟัน / เคลือบ OK

SPSRD3ZA &lt;ป้อนแนวตั้งเสริมความแข็งแรงการกัดหยาบ&gt; เครื่องกัดหยาบซีรีย์ SP 3 ฟัน / เคลือบ OK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,354.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลสำหรับ ดอกกัดหยาบ อเนกประสงค์พร้อมประสิทธิภาพการป้อนแนวตั้งที่เพิ่มขึ้นของโรงสี Zakkuri

รหัสสินค้า
SPSRD3ZA050
SPSRD3ZA060
SPSRD3ZA080
SPSRD3ZA100
SPSRD3ZA120
SPSRD3ZA160
SPSRD3ZA200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,354.65

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 512650154.6

฿ 2,499.78

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 615650185.6

฿ 2,848.09

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 820860247.2

฿ 3,312.50

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 10221070309

฿ 3,834.97

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 122612753611

฿ 7,201.95

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 16321690--

฿ 10,133.55

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 204020105--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด หยาบ
การเคลือบผิว ตกลงเคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)