1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (ประเภท น๊อตตัวเมีย สำหรับ HOSES)

SGE HAND TOOL

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (ประเภท น๊อตตัวเมีย สำหรับ HOSES)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ:เหล็ก.
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน จำเป็นสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทางอากาศ

รหัสสินค้า
Y22-SN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 374.34

SGE HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก สเปค φ6.5มม. X φ10มม. สายยาง (ชนิด น๊อตตัวเมีย ) JAN Code 4545301042244