(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
แถบ เม็ดมีด CoroTurn XS
การเคลือบผิว ตัน- คาร์ไบด์
บิตคว้านสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเล็ก
สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
ความกว้างของร่อง:1.5 มม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ขนาด ar (มิลลิเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก b21 (มิลลิเมตร) | ขนาดลิตร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,060.61 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | มือขวา | 27.4 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 10 | 2.95 | 0.78 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 32.5 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 15 | 2.95 | 0.78 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 4.2 | มือขวา | 32.5 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 15 | 2.95 | 0.78 | ||
฿ 2,491.16 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 4.2 | มือขวา | 37.6 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 20 | 2.95 | 0.78 | ||
฿ 1,926.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 27.3 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 10 | 2.95 | 1 | ||
฿ 2,060.61 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | มือขวา | 27.3 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 10 | 2.95 | 1 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 32.3 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 15 | 2.95 | 1 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 4.2 | มือขวา | 32.3 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 15 | 2.95 | 1 | ||
฿ 2,333.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 37.3 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 20 | 2.95 | 1 | ||
฿ 2,491.16 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 4.2 | มือขวา | 37.3 | 4 | 0.8 | 1.95 | 4 | 20 | 2.95 | 1 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 4.2 | มือขวา | 32.4 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 10 | 3.75 | 0.78 | ||
฿ 2,030.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4.2 | มือซ้าย | 42.5 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 0.78 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.5 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 0.78 | ||
฿ 2,897.52 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 52.7 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 30 | 3.75 | 0.78 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือขวา | 32.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 10 | 3.75 | 1 | ||
฿ 2,030.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 42.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 1 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 1 | ||
฿ 2,897.52 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 52.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 30 | 3.75 | 1 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 32.4 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 10 | 3.75 | 1.17 | ||
฿ 2,030.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.5 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 1.17 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือขวา | 32.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 10 | 3.75 | 1.5 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 37.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 15 | 3.75 | 1.5 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 37.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 15 | 3.75 | 1.5 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 1.5 | ||
฿ 2,897.52 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 52.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 30 | 3.75 | 1.5 | ||
฿ 2,030.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 42.5 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 1.57 | ||
฿ 2,030.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.5 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 1.57 | ||
฿ 2,710.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือขวา | 52.7 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 30 | 3.75 | 1.57 | ||
฿ 2,710.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือขวา | 52.7 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 30 | 3.75 | 1.98 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 32.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 10 | 3.75 | 2 | ||
฿ 2,030.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือซ้าย | 42.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 2 | ||
฿ 2,167.04 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 5.2 | มือขวา | 42.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 20 | 3.75 | 2 | ||
฿ 2,897.52 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 5.2 | มือขวา | 52.3 | 5 | 1 | 2.45 | 5 | 30 | 3.75 | 2 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 32.4 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 10 | 3.95 | 0.78 | ||
฿ 1,804.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 37.5 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 0.78 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 37.5 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 0.78 | ||
฿ 2,290.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.6 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 0.78 | ||
฿ 2,952.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 57.8 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 0.78 | ||
฿ 3,086.18 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 57.8 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 0.78 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 32.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 10 | 3.95 | 1 | ||
฿ 1,804.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 37.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 1 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 37.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 1 | ||
฿ 2,394.40 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 47.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 1 | ||
฿ 2,487.00 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 1 | ||
฿ 3,110.31 | SDV HOLDER | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 57.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 1 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 32.4 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 10 | 3.95 | 1.17 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 37.5 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 1.17 | ||
฿ 2,290.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.6 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 1.17 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 32.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 10 | 3.95 | 1.5 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 37.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 1.5 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 37.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | - | ||
฿ 2,290.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 47.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 1.5 | ||
฿ 2,487.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 1.5 | ||
฿ 3,086.18 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 57.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 1.5 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 32.4 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 10 | 3.95 | 1.57 | ||
฿ 1,804.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 37.5 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 1.57 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 37.5 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 1.57 | ||
฿ 2,394.40 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.6 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 1.57 | ||
฿ 2,952.00 | HOLDER | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 57.8 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 1.57 | ||
฿ 2,952.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 57.8 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 1.57 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 32.4 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 10 | 3.95 | 1.98 | ||
฿ 1,804.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 37.5 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 1.98 | ||
฿ 2,290.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.6 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 1.98 | ||
฿ 3,086.18 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 57.8 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 1.98 | ||
฿ 3,086.18 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 6.2 | มือขวา | 57.8 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 35 | 3.95 | 1.98 | ||
฿ 1,799.38 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 32.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 10 | 3.95 | 2 | ||
฿ 1,988.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 37.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 2 | ||
฿ 1,891.29 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6.2 | มือขวา | 37.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 15 | 3.95 | 2 | ||
฿ 2,290.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือซ้าย | 47.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 2 | ||
฿ 2,394.40 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | มือขวา | 47.3 | 6 | 1.8 | 2.95 | 6 | 25 | 3.95 | 2 | ||
฿ 1,886.45 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 32.4 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 10 | 4.25 | 0.78 | ||
฿ 1,894.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 37.5 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 15 | 4.25 | 0.78 | ||
฿ 1,983.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือขวา | 37.5 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 15 | 4.25 | 0.78 | ||
฿ 2,515.35 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือขวา | 47.6 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 25 | 4.25 | 0.78 | ||
฿ 3,099.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 57.8 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 35 | 4.25 | 0.78 | ||
฿ 3,345.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 57.8 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 35 | 4.25 | 0.78 | ||
฿ 1,886.45 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 32.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 10 | 4.25 | 1 | ||
฿ 1,894.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 37.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 15 | 4.25 | 1 | ||
฿ 2,081.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 37.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 15 | 4.25 | 1 | ||
฿ 2,403.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 47.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 25 | 4.25 | 1 | ||
฿ 2,515.35 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือขวา | 47.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 25 | 4.25 | 1 | ||
฿ 3,345.00 | SDV MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 57.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 32 | 4.25 | 1 | ||
฿ 1,886.45 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือขวา | 32.4 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 10 | 4.25 | 1.17 | ||
฿ 1,894.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือขวา | 37.5 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 15 | 4.25 | 1.17 | ||
฿ 2,515.35 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือขวา | 47.6 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 25 | 4.25 | 1.17 | ||
฿ 3,345.00 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 57.8 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 35 | 4.25 | 1.17 | ||
฿ 1,886.45 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 32.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 10 | 4.25 | 1.5 | ||
฿ 1,983.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 37.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 15 | 4.25 | 1.5 | ||
฿ 1,983.21 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | มือขวา | 37.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 15 | 4.25 | 1.5 | ||
฿ 2,515.35 | SDV MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 13 วัน | 7.2 | มือซ้าย | 47.3 | 7 | 2.5 | 3.45 | 7 | 25 | 4.25 | 1.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูหล่อลื่น Y / N | NA | สเปค | งานตัดเซาะร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด l21(มิลลิเมตร) | 3 | รายละเอียด วัสดุ | GC1025 | ความเผื่อ L1(มิลลิเมตร) | ±0.02 |
ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0.05 | คอร์/แกน ความ ความเผื่อ สูง(มิลลิเมตร) | 0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง