(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เครื่องกลึง อันดับหนึ่งที่แนะนำสำหรับการตัดและตกแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหยาบสำหรับใช้กับเม็ดมีดลบและเนื่องจากมีรูตรงกลางจึงช่วยให้จัดทำดัชนีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
รองรับนอกเส้นผ่าศูนย์กลางหักเห (รู-cutting) และการใช้แทรกลบ
รองรับทุกอย่างตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
PTGNL1616H11 |
PTGNL2525M11 |
PTGNR-1010E-11 |
PTGNR-1616H-16 |
PTGNR-2020K-11 |
PTGNR-2020K-16 |
PTGNR-2525M-16 |
PTGNR-2525M-22 |
PTGNR-3232P-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น สูง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,234.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 16 | 16 | 20 | 16 | 100 | 18 | 11 | 1/4 | TNMG 11 03 04 | ||
฿ 4,984.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 20 | 11 | 1/4 | TNMG 11 03 04 | ||
฿ 4,333.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 10 | 10 | 12 | 10 | 70 | 15.6 | 11 | 1/4 | TNMG 11 03 04 | ||
฿ 4,333.76 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 16 | 16 | 20 | 16 | 100 | 20.2 | 16 | 3/8 | TNMG 16 04 08 | ||
฿ 4,827.05 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 19 | 11 | 1/4 | TNMG 11 03 04 | ||
฿ 4,827.05 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 20.2 | 16 | 3/8 | TNMG 16 04 08 | ||
฿ 5,098.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 22.2 | 16 | 3/8 | TNMG 16 04 08 | ||
฿ 5,098.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 28.7 | 22 | 1/2 | TNMG 22 04 08 | ||
฿ 6,817.11 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 32 | 32 | 40 | 32 | 170 | 28.7 | 22 | 1/2 | TNMG 22 04 08 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -6 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -1 | มุม ตัด(°) | 91 | มุม กวาดล้าง(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง