(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เครื่องกลึง อันดับหนึ่งที่แนะนำสำหรับการตัดและตกแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหยาบสำหรับใช้กับเม็ดมีดลบและเนื่องจากมีรูตรงกลางจึงช่วยให้จัดทำดัชนีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
รองรับนอกเส้นผ่าศูนย์กลางหักเห (รู-cutting) และการใช้แทรกลบ
รองรับทุกอย่างตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
PSSNL4040S19 |
PSSNL4040S25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด | f1s (มิลลิเมตร) | l1s (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,889.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 41.5 | 19 | 3/4 | SNMG 19 06 12 | 37.5 | 262.5 | ||
฿ 8,889.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 48.8 | 25 | 1 | SNMG 25 07 24 | 34.4 | 266 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) | 40 |
ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 40 | มุมคายเศษ(°) | -8 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 45 | มุม ตัด(°) | 45 | มุม กวาดล้าง(°) | 0 |
ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง