1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้าน ดอกสว่าน t-max P ก้านโยก แคลมป์ยึด PCBNR / L (รหัสสินค้า)

SDV HOLDER

ก้าน ดอกสว่าน t-max P ก้านโยก แคลมป์ยึด PCBNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,098.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เครื่องกลึง อันดับหนึ่งที่แนะนำสำหรับการตัดและตกแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหยาบสำหรับใช้กับเม็ดมีดลบและเนื่องจากมีรูตรงกลางจึงช่วยให้จัดทำดัชนีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
รองรับนอกเส้นผ่าศูนย์กลางหักเห (รู-cutting) และการใช้แทรกลบ
รองรับทุกอย่างตั้งแต่การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียด

รหัสสินค้า
PCBNL-2525M-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น สูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฟังก์ชั่น
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ขนาด ปลาย เข้าใจแล้ว ชิป IC เกจวัด

฿ 5,098.42

SDV HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย2525222515033.6165/8CNMG 16 06 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ C (80 °เพชร - รูปทรง) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. รูปทรงแคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ เชิงลบ มุมคายเศษ(°) -6 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -6
มุม สายนำไฟฟ้า(°) 15 มุม ตัด(°) 75 มุม กวาดล้าง(°) 0