(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ก้าน อเนกประสงค์ 1 มุมและ 2 มุมสำหรับ การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
NF123J25-2525BM |
NF123J25-3225BM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,676.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 150 | ||
฿ 9,560.07 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 32 | 170 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก / การให้อาหารแนวนอน / การกลึงตามแบบ | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 6 | ความลึกร่องสูงสุด(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือ | จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย | 2 มุม | ประเภทรายละเอียด | ก้าน 0 ° |
มุม ตัด(°) | 0 | ขนาด แผ่น | J | ระบบ แคลมป์ยึด | ที่ แคลมป์ยึด สกรู |
มิติ B(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ L3(มิลลิเมตร) | 52.2 | ชิป IC เกจวัด | N123J2-0600- RM |
ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 6 | ขนาด / F1(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง