(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้- หัว
มีจุด เครื่องมือ น้อยกว่าทำให้การจัดการสินค้าคงคลังทำได้ง่ายและช่วยให้สามารถเลือกหน่วยตัดได้หลายประเภท
สำหรับการกลึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ วัสดุชิ้นงาน ทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
57025NG2020 |
570-32NG-2020 |
570-40NG-2525 |
570-40NG-3232 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | แคลมป์ยึด ยาว lc (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,119.85 | SDV PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 111 | 25 | 9.98 | 20 | 20 | 91 | 32.6 | 20 | ||
฿ 8,259.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 103 | 32 | 9.98 | 20 | 20 | - | 36.2 | 20 | ||
฿ 8,780.00 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 132 | 40 | 12.48 | 25 | 25 | - | 45.2 | 25 | ||
฿ 11,536.24 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 152 | 40 | 15.98 | 32 | 32 | - | 52.2 | 32 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | อแดปเตอร์/ตัวแปลง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | 90 ° | ขนาด dth(มิลลิเมตร) | G1 / 8" |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง