(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
STFCL06CA-06 |
STFCL08CA-09 |
STFCL10CA-11 |
STFCL10CA-11-B1 |
STFCL12CA-16-M |
STFCL16CA-16 |
STFCR06CA-06 |
STFCR08CA-09 |
STFCR10CA-11-B1 |
STFCR16CA-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ความยาวโดยรวม | แรงบิด (นิวตันเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ H1 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด | ขนาด l8 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | - | 25 | 0.6 | 8 | 25 | 8.5 | 6 | 11810 | 6 | 6 | -6 | TCMT 06 T1 02 | 13 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | - | 32 | 0.9 | 10 | 32 | 10 | 9 | 11871 | 8 | 8 | -6 | TCMT 09 02 04 | 15 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | มือซ้าย | สกรู แคลมป์ยึด | 50 | 0.9 | 14 | - | - | 11 | 41643 | 11 | 10 | -3 | TCMT 11 02 04 | 30 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | มือซ้าย | สกรู แคลมป์ยึด | 50 | 0.9 | 14 | - | - | 11 | 41643 | 11 | 10 | -3 | TCMT 11 03 04 | 30 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | - | 55 | 3 | 20 | 55 | 20 | 16 | 0.375 | 15 | 12 | -3 | TCMT 16 T3 08 | 35 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 55 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | - | 63 | 3 | 25 | 63 | 21 | 16 | 0.375 | 20 | 16 | -6 | TCMT 16 T3 08 | 38 | ||
฿ 8,497.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | - | 25 | 0.6 | 8 | 25 | 8.5 | 6 | 11810 | 6 | 6 | -6 | TCMT 06 T1 02 | 13 | ||
฿ 9,304.68 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | - | 32 | 0.9 | 10 | 32 | 10 | 9 | 11871 | 8 | 8 | -6 | TCMT 09 02 04 | 15 | ||
฿ 9,304.68 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | - | 50 | 0.9 | 14 | 50 | 15 | 11 | 0.25 | 11 | 10 | -3 | TCMT 11 03 04 | 30 | ||
฿ 9,304.68 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 55 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือขวา | - | 63 | 3 | 25 | 63 | 21 | 16 | 0.375 | 20 | 16 | -6 | TCMT 16 T3 08 | 38 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | รูหล่อลื่น Y / N | NA | สเปค | แคลมป์ยึด สกรู CoroTurn 107 |
---|---|---|---|---|---|
มุม ตัด(°) | 90 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | 0 | มุมคายγ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง