(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน คว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่ มีความต้านทานการตัดต่ำ
สารหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของ เม็ดมีด ในขณะเดียวกันก็ทำให้ มือจับ ชิปตัดได้ง่ายขึ้น
ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพแม้จะใช้ชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว
ปลอก EasyFix ช่วยให้ปรับ ความสูงส่วนแกนกลาง อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
สำหรับการกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (การตัด รู )
รหัสสินค้า |
---|
A06FSWLPL02 |
A08HSWLPR02 |
A10KSWLPL04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | แรงบิด (นิวตันเมตร) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,626.38 | BITE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8.5 | มือซ้าย | 80 | 6 | 9 ถึง 24 | 0.6 | 4.5 | 5 | 2 | -11 | WPMT 02 01 02 | ||
฿ 7,626.38 | BITE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | มือขวา | 100 | 8 | 12 ถึง 32 | 0.6 | 5 | 7 | 2 | -10 | WPMT 02 01 02 | ||
฿ 7,626.38 | BITE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | มือซ้าย | 125 | 10 | 15 ถึง 40 | 0.9 | 6 | 9 | 4 | -7 | WPMT 04 02 04 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (ชนิดหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 11° | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู หน้าแบนทรงกระบอก |
มุม ตัด(°) | 95 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -5 | มุมคายγ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง