1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกคว้าน CoroTurn 111 แคลมป์สกรู A:-SDXPR / L (รหัสสินค้า)

BITE

ดอกคว้าน CoroTurn 111 แคลมป์สกรู A:-SDXPR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,626.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน คว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่ มีความต้านทานการตัดต่ำ
สารหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของ เม็ดมีด ในขณะเดียวกันก็ทำให้ มือจับ ชิปตัดได้ง่ายขึ้น
ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพแม้จะใช้ชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว
สำหรับการกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (การตัด รู )

รหัสสินค้า
A16RSDXPL07E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,626.38

BITE 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร รูปทรง 55 °) เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ 22 การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / ดึง
อย่างเห็นแก่ตัว มือซ้าย รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู แคลมป์ยึด ความยาวโดยรวม 204.6
มุม กวาดล้าง 11° เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน 16 ความยาวยื่นออกมา (L / D) 24 ถึง 64
รูหล่อลื่น Y / N มี สเปค CoroTurn 111 แคลมป์ยึด สกรู หน้าแบนทรงกระบอก แรงบิด(นิวตันเมตร) 0.9
มุม ตัด(°) 62.5 มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) 27.5 ขนาด f1(มิลลิเมตร) 13
มิติ L1(มิลลิเมตร) 200 มิติ H(มิลลิเมตร) 15 ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) 7
มุมคายγ(°) 0 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) 0 ชิป IC เกจวัด DPMT 07 02 04

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A16RSDXPL07E ในชุด ดอกคว้าน CoroTurn 111 แคลมป์สกรู A:-SDXPR / L